Engineering Tools | HOME
Durchflussumrechnung
Programminformationen Ver. 1.1
- 07.07.25, 00:02
Feld für Projektdaten
Bemerkungen
Eingabe:
C (l/(s*bar))
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Ausgabe:
C (l/s/bar)
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Erläuterung:
Q
n
Normaler Durchfluss (Nl/min).
Gemessen bei 6 bar Druck vor dem Ventil und Druckabfall von 1 bar im Ventil.
C
Leitwert
Verhältnis des Volumenstroms Q zum Eingangsdruck p1
abs
bei Überkritischer Strömung C=Q/p1
abs
b
Kritisches Druckverhältnis
Verhältnis von Ausgangsdruck p1
abs
und Eingangsdruck p1
abs
bei welchem der Übergang zwischen Überkritischer Strömung (Schallgeschwindigkeit im engsten Querschnitt) und unterkritischer Strömung, stattfindet.
kv
kv-Wert.
Gemessen mit Wasser bei einem Druckabfall um 1 bar im Ventil.
Kv
Kv-Wert.
Wie oben, jedoch Angabe in m
3
/h.
Cv
Cv-Wert (US-Gallonen/min).
Gemessen mit Wasser bei einem Druckabfall um 1 psi (0,07 bar) im Ventil.
Berechnungsprogramm
Durchflussberechnung Komponente
Durchflussberechnung Bohrung
Durchflussberechnung Rohr
Durchflussberechnung für in Reihe geschaltete Komponenten
Durchflussberechnung Zylinder
Umrechnungsprogramm
Druckumrechnung
Durchflussumrechnung
Massenumrechnung
Kraftumrechnung
Längenumrechnung
Flächenumrechnung
Volumenumrechnung
Geschwindigkeitsumrechnung
Temperaturumrechnung