Engineering Tools | HOME
Conversión de caudal
Información acerca del programa ver. 1.1
- 25/6/26 19:11
Campo para las notas del cliente
Mi cálculo
Input:
C (l/(s*bar))
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Resultado:
C (l/s/bar)
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Explicación:
Q
n
Caudal normal (Nl/min).
Medido con una presión de 6 bar delante de la válvula y una caída de presión de 1 bar en la válvula.
C
Conductancia sónica de flujo
Relación entre el flujo volumétrico Q y la presión de entrada p1
abs
para el flujo estrangulado C=Q/p1
abs
b
Relación de presión crítica
Relación entre la presión de salida p2
abs
y la presión de entrada p1
abs
que marca la transición de flujo estrangulado (velocidad sónica en la sección menor) a flujo subsónico
kv
Valor kv.
Medido con agua con una caída de presión de 1 bar en la válvula.
Kv
Valor Kv.
Como arriba, pero indicado en m
3
/hr.
Cv
Valor Cv (galones americanos/min).
Medido con agua con una caída de presión de psi (0.07 bar) en la válvula.
Programa de cálculo
Cálculo del caudal, componente
Cálculo del caudal, agujero
Cálculo del caudal, tubo
Cálculo del caudal de componentes acoplados en serie
Cálculo del caudal, cilindro
Programa de conversión
Conversión de presión
Conversión de caudal
Conversión de masa
Conversión de fuerza
Conversión de longitud
Conversión de superficie
Conversión de volumen
Conversión de velocidad
Conversión de temperatura