Engineering Tools | HOME
Flöde
Programinformation ver. 1.1
- 2024-05-18 03:56
Fält för anteckningar
Noteringar
Indata:
C (l/(s*bar))
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Resultat:
C (l/s/bar)
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Beräkning:
Q
n
Normalt flöde [Nl/min]
Uppmätt vid 6 bar tryck före ventilen och ett tryckfall på 1 bar i ventilen.
C
C-värde (l/(s*bar)).
Kvot mellan flöde Q inloppstrycket och p1
abs
för kritisk strömning, C=Q/p1
abs
b
b-värde (p2
abs
/p1
abs
)
Trycken mäts vid övergången mellan kritisk och underkritisk strömning.
kv
kv-värde.
Uppmätt med vatten vid ett tryckfall på 1 bar i ventilen.
Kv
Kv-värde.
Som ovan, anges dock i m
3
/h.
Cv
Cv-värde (US-Gallons/min).
Uppmätt med vatten vid ett tryckfall på 1 psi (0,07 bar) i ventilen.
Beräkningsprogram
Flöde. Komponent
Flöde. Cirlulärt hål
Flöde. Rör
Flöde. Seriekopplade komponenter
Flöde. Cylinder
Sortomvandling
Tryck
Flöde
Massa
Kraft
Längd
Yta
Volym
Hastighet
Temperatur