Engineering Tools | HOME
Conversione di flusso
Informazioni sul programma, ver. 1.1
- 06/05/24, 01:43
Campo per le note del cliente
Note
Input:
C (l/(s*bar))
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Risultato:
C (l/s/bar)
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Spiegazione:
Q
n
Flusso normale (Nl/min).
Misurato con pressione di 6 bar prima della valvola e caduta di pressione di 1 bar nella valvola.
C
Conduttanza flusso sonico
Rapporto tra flusso di volume Q e pressione d'ingresso p1ass per flusso critico C=Q/p1
abs
b
Rapporto fra le pressioni assolute che attraversano i componenti verso l'alto o verso il basso dal momento in cui il flusso è appena passato dalla modalità subsonica alla modalità blocco.
kv
Valore kv.
Misurato con acqua con una caduta di pressione di 1 bar nella valvola.
Kv
Valore Kv.
Come sopra ma espresso in m
3
/hr.
Cv
Valore Cv (galloni US/min).
Misurato con acqua con una caduta di pressione di 1 psi (0,07 bar) nella valvola.
Programma di calcolo
Calcolo di flusso componente
Calcolo di flusso foro
Calcolo di flusso tubo
Calcolo di flusso per componenti collegati in serie
Calcolo di flusso cilindro
Programma di conversione
Conversione di pressione
Conversione di flusso
Conversione di massa
Conversione di forze
Conversione di lunghezza
Conversione di superficie
Conversione di volume
Conversione di velocità
Conversione di temperatura