Engineering Tools | HOME
Conversione di flusso
Informazioni sul programma, ver. 1.1
- 29/04/24, 02:37
Campo per le note del cliente
Note
Input:
C (l/(s*bar))
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Risultato:
C (l/s/bar)
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Spiegazione:
Q
n
Flusso normale (Nl/min).
Misurato con pressione di 6 bar prima della valvola e caduta di pressione di 1 bar nella valvola.
C
Conduttanza flusso sonico
Rapporto tra flusso di volume Q e pressione d'ingresso p1ass per flusso critico C=Q/p1
abs
b
Rapporto fra le pressioni assolute che attraversano i componenti verso l'alto o verso il basso dal momento in cui il flusso è appena passato dalla modalità subsonica alla modalità blocco.
kv
Valore kv.
Misurato con acqua con una caduta di pressione di 1 bar nella valvola.
Kv
Valore Kv.
Come sopra ma espresso in m
3
/hr.
Cv
Valore Cv (galloni US/min).
Misurato con acqua con una caduta di pressione di 1 psi (0,07 bar) nella valvola.