Engineering Tools | HOME
Convertisseur de débits
Information programme ver. 1.1
- 01/05/2024 23:44
Field for customer notes
Nota
Input:
C (l/(s*bar))
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Résultat :
C (l/s/bar)
Qn (Nl/min)
kv
Kv
Cv
Explication :
Q
n
Débit normal (Nl/min).
Mesuré avec une pression en amont de 6 bar et une chute de pression de 1 bar à travers le distributeur.
C
Conductance flux sonique.
Rapport du flux de volume Q et de la pression d'entrée p1
abs
pour flux obtrué C=Q/p1
abs
b
Rapport de pression critique
Rapport de pression de sortie p2
abs
et pressure d'entrée p1
abs
marquant la transition du flux obstrué (vitesse sonique dans la section la plus étroite) au flux subsonique.
kv
Valeur kv.
Mesurée avec de l´eau à une chute de pression de 1 bar à travers le distributeur.
Kv
Valeur Kv.
Voir ci-dessus mais exprimée en m
3
/hr.
Cv
Valeur Cv (gallons US/min).
Mesurée avec de l'eau à une chute de pression de 1 psi (0.07 bar) à travers le distributeur.