|

Ventilsystem, Serie TC08

  • Konfigurerbara ventilsystem
Ventilsystem, Serie TC08
Rampmontage  Basplatta
Arbetstryck min./max.  -0,9 ... 10 bar
Styrtryck min./max.  2,5 ... 10 bar
Omgivningstemperatur min./max.  -10 ... 50 °C
Medium temperatur min./max.  -10 ... 50 °C
Medium  Tryckluft
Max. partikelstorlek  5 µm
Tryckluftens oljehalt  0 ... 5 mg/m³
Nominellt flöde Qn  800 l/min
Antal ventilplatser Max.  12
Skyddsklass Med anslutning  IP65
Spänningstolerans DC  -10% / +10%
Spänningstolerans AC 50 Hz  -10% / +10%
Spänningstolerans AC 60 Hz  -10% / +10%
  Det är en exempelkonfiguration som är avbildad. Den levererade produkten kan därför avvika från bilden.
Den här produkten är konfigurerbar. Använd vår internetkonfigurator eller kontakta närmaste AVENTICS försäljningskontor.

Ventilsystem, Serie TC08

Variantöversikt

Variantöversikt

Teknisk information

Dimensioner