|

Ventilsystem, Serie ES05

  • Konfigurerbara ventilsystem
Ventilsystem, Serie ES05
Certifikat  UR (Underwriters Laboratories)
Arbetstryck min./max.  -0,8 ... 8 bar
Styrtryck min./max.  3 ... 8 bar
Omgivningstemperatur min./max.  5 ... 50 °C
Medium temperatur min./max.  5 ... 50 °C
Medium  Tryckluft
Max. partikelstorlek  40 µm
Tryckluftens oljehalt  0 ... 5 mg/m³
Nominellt flöde Qn  610 l/min
Driftspänning, elektronik  24 V DC
Antal ventilplatser Max.  12
Antal magnetspolar Max.  24
Skyddsklass Med anslutning  IP65 IP50
Driftspänning DC  24 V
Spänningstolerans DC  -15% / +10%
Inkopplingstid  100 %
  Det är en exempelkonfiguration som är avbildad. Den levererade produkten kan därför avvika från bilden.
Den här produkten är konfigurerbar. Använd vår internetkonfigurator eller kontakta närmaste AVENTICS försäljningskontor.

Ventilsystem, Serie ES05

Variantöversikt

Variantöversikt

Teknisk information

Dimensioner