|

Serie CH01

  • Qn = 38-2800 l/min
  • Invändig gänga / Invändig gänga
Serie CH01
n24.gif
Arbetstryck min./max.  0 ... 10 bar
Omgivningstemperatur min./max.  0 ... 80 °C
Medium temperatur min./max.  0 ... 80 °C
Medium  Tryckluft
Vikt  Se tabellen nedan
Välj en produktvariant

Serie CH01

Tekniska data

Förstora tabellen
Port 1 Port 2 Stryphål Flöde Vikt Fig. Materialnummer
Ø Qn
Nominellt flöde Qn vid 6 bar och Δp = 1 bar

Teknisk information

Dimensioner