|

Sensorer, Serie SM6-AL

  • med kabel
  • Hankontakt, M8x1, 4-polig
  • med vägmätsensor, mätområde 107 - 1007 mm
  • IO-Link
  • Analog
  • Indirekt montering för serie PRA, ITS, RTC, CVI
Sensorer, Serie SM6-AL
Certifikat  cULus
Omgivningstemperatur min./max.  -20 ... 70 °C
Skyddsklass  IP65, IP67
Utgångssignal  0 – 10 V DC, 4 - 20 mA
Viloström (utan last)  < 35 mA
Strömsignal  4 ... 20 mA
Max. last  500 Ω
Rippel  ≤ 10 %
Avkänningsintervall  1,15 ms
Upplösning max. mätområde  typ. 0,03 % FSR
Repeternoggrannhet max. mätområde  typ. 0,06 % FSR
Linearitetsavvikelse  0,5 mm
Avläsningshastighet Delslag  1,5 m/s
Avläsningshastighet Helslag  3 m/s
Display  2 LED
Vibrationssäker  10 - 55 Hz, 1 mm
Stötsäker  30 g / 11 ms
Kabellängd L  0,3 m
Välj en produktvariant

Sensorer, Serie SM6-AL

Tekniska data

Förstora tabellen
Kontakttyp Kabellängd max. mätområde Total längd Inkl. antal sensorklämstyckespar Strömsignal Utförande Materialnummer
L Sensor
A

Teknisk information

Dimensioner