|

Rundkontakt, Serie CON-RD

  • Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad Vinklad 90°
  • Öppna kabeländar
  • med kabel
  • oskärmad
Rundkontakt, Serie CON-RD
00107197_1.gif
Omgivningstemperatur min./max.  -40 ... 85 °C
Driftspänning  48 V AC/DC
Skyddsklass  IP67
Kabeltvärsnitt  0,24 mm²
Vikt  Se tabellen nedan
Välj en produktvariant

Rundkontakt, Serie CON-RD

Tekniska data

Förstora tabellen
Ström, max. Antal ledare Kabel-Ø Kabellängd Vikt Materialnummer

Teknisk information

Dimensioner

Stifttilldelning