|

Rundcylindrar

Rundcylindrar

Shop
  • enligt ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Slaglängd max.: 1300 mm
  • Med integrerat öra i bakänden
  • robust konstruktion
  • Smörjmedel enligt ISO 21469
  • som tillval: kontinuerlig kolvstång, värmebeständigt, ATEX
  • Ø 32 mm ... 63 mm
  • Slaglängd max.: 1200 mm
  • Standard-/ kort-/kompaktkonstruktion
  • kortare som cylinder enligt ISO 15552
  • Smörjmedel enligt ISO 21469
  • valfritt: midjefäste, integrerat upphängningsfäste, värmebeständig
  • enligt ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Slaglängd max.: 1200 mm
  • Clean-Design-konstruktion
  • Ytbearbetning enligt specifikationer för EHEDG
  • hög livslängd genom högpresterande plastuttag
  • som tillval: ATEX
  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Slaglängd max.: 2500 mm
  • Clean-Design-konstruktion
  • ideal för användning i våta miljöer
  • för livsmedel
  • Ø 8 mm ... 32 mm
  • Slaglängd max.: 400 mm
  • Korrosionsbeständig
  • för livsmedel