|

Luftbehandling och komponenter

Luftbehandling och komponenter

Shop
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Konstruktionsbredd 43 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Plasthus
  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Konstruktionsbredd 52 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Plasthus
  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Konstruktionsbredd 63 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Plasthus
  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Konstruktionsbredd 85 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Plasthus
Qn = 2700 l/min , 1/4 NPT - 3/8 NPT
Qn = 1600 l/min ... 5200 l/min , 3/8 NPT - 1/2 NPT
Qn = 14500 l/min , 3/4 NPT - 1 NPT
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Konstruktionsbredd 40 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Metallhus
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Konstruktionsbredd 48 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Metallhus
  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Konstruktionsbredd 70 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Metallhus
  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Konstruktionsbredd 100 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Metallhus
  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Konstruktionsbredd 66 mm ... 93 mm
  • moduler som kan monteras i block
  • Metallhus
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Membranventil
  • Patron
  • Patron med aluminiumbasplatta
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstruktionsbredd 58 mm ... 82 mm
  • Metallhus
  • Precisionstryckregulator runt
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Konstruktionsbredd 50 mm ... 58 mm
  • Plasthus
  • Precisionstryckregulator kvadratiskt
  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstruktionsbredd 36 mm ... 64 mm
  • Hus av rostfritt stål
  • Korrosionsbeständig
  • syrafast
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Konstruktionsbredd 43 mm ... 160 mm