|

Dragstångscylinder

Dragstångscylinder

Shop
  • enligt ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Slaglängd max.: 2850 mm
  • robust konstruktion
  • Som tillval: Kolvstång invändig gänga, kontinuerlig kolvstång, ATEX, värme-, köldtålig, korrosionsbeständig, låg friktion, vridsäkrad, modulärt tätningssystem, med bälg för att skydda kolvstången
  • enligt ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Slaglängd max.: 2700 mm
  • robust konstruktion
  • Som tillval: Kolvstång invändig gänga, kontinuerlig kolvstång, ATEX, värme-, köldtålig, korrosionsbeständig, låg friktion, vridsäkrad, modulärt tätningssystem, med bälg för att skydda kolvstången
  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Slaglängd max.: 1500 mm
  • för höga slagfrekvenser och kabeldragningsapplikationer
  • som tillval: kontinuerlig kolvstång, värmebeständigt
  • enligt NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Slaglängd max.: 2300 mm
  • robust konstruktion
  • som tillval: kontinuerlig kolvstång, värmebeständigt