|

Ventilsystem, serie AV03

  • Konfigurerbara ventilsystem, Multipolkontakt, Fältbuss, IO-Link, AV03-SW, AV03/AV05, AV03/AV05/HF02-LG, AV03-BP, Alternativt i ATEX
Ventilsystem, serie AV03
Monteringsläge  Valfritt
Arbetstryck min./max.  -0,95 ... 10 bar
Styrtryck min./max.  3 ... 8 bar
Omgivningstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium temperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Tryckluft
Max. partikelstorlek  40 µm
Tryckluftens oljehalt  0 ... 5 mg/m³
Nominellt flöde Qn  300 l/min
Antal ventilplatser Max.  64
Skyddsklass Med anslutning  IP65
Driftspänning DC  24 V
Spänningstolerans DC  -10% / +10%
  Det är en exempelkonfiguration som är avbildad. Den levererade produkten kan därför avvika från bilden.
Den här produkten är konfigurerbar. Använd vår internetkonfigurator eller kontakta närmaste AVENTICS försäljningskontor.

Ventilsystem, serie AV03

Variantöversikt

Variantöversikt

Teknisk information

Dimensioner