Válvulas e sistemas de válvulas

Sistemas de válvulas

Aproveite as vantagens dos produtos com os sistemas de válvulas otimizados para sua aplicação. Nossos sistemas de válvulas fornecem sempre a solução certa quando se trata da integração de funções com o sistema da Aventics, seja o design higiênico da série CL03 ou as soluções otimizadas em função dos custos com a série ES05.

Conexões fieldbus

Comunicação é fundamental! Com nossas conexões fieldbus, você pode integrar os sistemas de válvulas diretamente na estrutura de controle da máquina. Além disso, você pode ler os sensores e controlar as válvulas unitárias com o auxílio de vários módulos de E/S.

Válvulas unitárias

A solução ideal para todas as aplicações: as válvulas unitárias garantem um desempenho de fluxo de 50 a 13.260 l/minuto e as características específicas tornam este produto perfeitamente adequado para as mais diversas áreas de aplicação.

Válvulas pneumáticas da AVENTICS para sistemas modernos de automação e controle

 

Desde meados do século XX, o controle de ar comprimido se tornou parte integrante das tecnologias de automação e controle. As válvulas pneumáticas ou válvulas direcionais regulam a direção do fluxo e o fluxo volumétrico do ar. Os requisitos de desempenho para válvulas pneumáticas são muito altos. As válvulas são usadas em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, em processamento de plásticos ou em tecnologia de soldagem, para trabalhos delicados ou tarefas com requisitos de força elevados. Elas são muito confiáveis, duráveis e podem ser substituídas com facilidade, seja em superfícies internas ou externas, sob temperaturas extremamente altas ou baixas, em ambientes úmidos ou empoeirados. Nosso programa de válvulas fornece a solução de válvula certa para qualquer situação. Taxas de fluxo de 7,5 a 13.620 l/min.

 

 

Válvulas unitárias e sistemas de válvulas:

 

A gama de válvulas da AVENTICS é tão diversificada quanto as exigências dos nossos clientes:

Válvulas unitárias:

Ideal para pequenas aplicações. O portfólio de válvulas da AVENTICS abrange toda a gama de válvulas individuais, sejam válvulas pneumáticas, elétricas, mecânicas ou acionadas manualmente, além de taxas de fluxo de alguns litros até mais de 13.000 l/minuto. Fornecemos a válvula certa para você.

Sistemas de válvulas:

Nossos sistemas de válvulas otimizados incluem uma gama de produtos abrangente para uma grande variedade de aplicações. Além dos conectores elétricos individuais ou multipinos, temos também soluções de fieldbus (barramento de campo) integradas disponíveis.

Conexões fieldbus:

Nossa série de conexões fieldbus, integradas em sistemas de válvulas ou como uma variante autônoma, oferece a solução perfeita com ou sem funcionalidade de E/S, especialmente para aplicações pneumáticas.

Acessórios para soluções de válvulas da AVENTICS:

Para atender aos requisitos dos clientes, a AVENTICS fornece uma ampla gama de acessórios adequados para diversas válvulas pneumáticas. Você pode encontrar facilmente tudo o que precisa nos grupos de produtos, seja em matéria de conexões rosqueadas, silenciadores ou válvulas piloto, acopladores de bus para conexões fieldbus ou bobinas de mudança para válvulas direcionais em vários formatos e larguras.  

Monte um sistema de válvulas otimizado com nossos configuradores online:

 

Você pode usar nosso configurador de produtos online para montar sistemas de válvulas de forma fácil e rápida de acordo com suas aplicações. Além disso, a AVENTICS oferece soluções específicas, caso o configurador de produtos não atenda aos seus critérios. A AVENTICS oferece soluções perfeitas e personalizadas para atender às suas exigências e necessidades.

Você não encontrou o produto certo em nossa loja virtual? Fale conosco pessoalmente para que possamos encontrar uma solução adequada para você!