Válvulas e sistemas de válvulas compatíveis com a norma

Sistemas de válvulas, ISO 15407-1

As séries CD01-PA (1.010 l/min) e CD02-AL (650 l/min.) abrangem taxas de fluxo de até 1.000 l/min. As duas séries estão disponíveis em versões com comando elétrico ou pneumático.

Sistemas de válvulas, ISO 15407-2

As válvulas com conector ISO reúnem as vantagens típicas da válvula ISO e a conectividade moderna; por exemplo, conectores D-SUB centrais ou conectores de barramento de campo (fieldbus).

Sistemas de válvulas, ISO 5599-2

As válvulas com conector ISO reúnem as vantagens típicas da válvula ISO e a conectividade do sistema de válvulas de última geração; por exemplo, conectores D-SUB centrais ou conectores fieldbus. Com os tamanhos 1 e 2 segundo a norma ISO, é possível alcançar taxas de fluxo de até 2.700 l/min.

Sistemas de válvulas, ISO 5599-1

A série de válvulas 581 abrange as válvulas ISO nos tamanhos de 1 a 4 e taxas de fluxo de até 6.000 l/min. O conceito de construção modular permite quase todas as combinações possíveis de função e comando de válvulas. No caso de circuitos de controle de segurança, a AVENTICS também dispõe de válvulas monitoradas por posição com a série de válvulas IS12-PD da norma ISO, que podem ser facilmente integradas por meio da interface padronizada.

Válvulas pneumáticas padronizadas da AVENTICS para sistemas modernos de automação e controle

Desde meados do século XX, o controle de ar comprimido se tornou parte integrante das tecnologias de automação e controle. As válvulas pneumáticas ou válvulas direcionais regulam a direção do fluxo e o fluxo volumétrico do ar.

Os requisitos de desempenho para válvulas pneumáticas são muito altos. As válvulas são usadas em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, em processamento de plásticos ou em tecnologia de soldagem, para trabalhos delicados ou tarefas com requisitos de força elevados. Elas são muito confiáveis, duráveis e podem ser substituídas com facilidade, seja em superfícies internas ou externas, sob temperaturas extremamente altas ou baixas, em ambientes úmidos ou empoeirados. Nosso programa de válvulas padrão fornece a solução de válvula certa para qualquer situação. Taxas de fluxo de 450 a 6.000 l/min.

Série de válvulas em conformidade com a norma ISO

A AVENTICS fornece válvulas pneumáticas de acordo com as seguintes normas ISO:

Controle direto (sem conexão):

ISO 15407-1: Válvulas ISO com controle elétrico ou pneumático, larguras de 18 mm e 26 mm e taxas de fluxo entre 450 e 1.010 l/min

ISO 5599-1: Válvulas ISO com controle elétrico ou pneumático, larguras de 42, 56, 72 e 81 mm e taxas de fluxo entre 1.200 e 6.000 l/min

Controle central (com conexão):

ISO 15407-2: Válvulas ISO com controle elétrico integrado, largura de 26 mm e taxa de fluxo de 1.010 l/min.

ISO 5599-2: Válvulas ISO com controle elétrico integrado, larguras de 42 mm e 56 mm e taxas de fluxo entre 1.200 e 2.700 l/min.

Acessórios para soluções de válvulas da AVENTICS

Para atender aos requisitos dos clientes, a AVENTICS fornece uma ampla gama de acessórios adequados para diversas válvulas pneumáticas. Você pode encontrar facilmente tudo o que precisa nos grupos de produtos, seja em matéria de conexões rosqueadas, silenciadores ou válvulas de controle pré-operadas, acopladores de Bus para conexões fieldbus ou bobinas de mudança para válvulas direcionais em vários formatos e larguras.

Monte um sistema de válvulas otimizado com nossos configuradores online

Você pode usar nosso configurador de produtos online para montar sistemas de válvulas de forma fácil e rápida de acordo com suas aplicações.

Além disso, a AVENTICS oferece soluções específicas, caso o configurador de produtos não atenda aos seus critérios. A AVENTICS oferece soluções perfeitas e personalizadas para atender às suas exigências e necessidades.

Você não encontrou o produto certo em nossa loja virtual? Fale conosco pessoalmente para que possamos encontrar uma solução adequada para você!