Tecnologias de ligação pneumática

Fittings with push-in fitting for pneumatic connection technology

Conexões de encaixe

Versões das conexões de encaixe em plástico (QR1) e em metal (QR2). A versão em metal está disponível também em aço inoxidável e para temperaturas ambiente elevadas.

Mangueira de ar comprimido

Variedade de mangueiras e tubos em diversos materiais e cores para uma ampla gama de aplicações, por exemplo, na indústria alimentar ou em esteiras porta-cabos, juntamente com os acessórios correspondentes.

Acoplamentos

Conectores e acoplamentos para mangueiras, com função de segurança adicional.

Uniões com porcas de retenção

Uniões com porcas de retenção nas versões em plástico (NU1) e em metal (NU2).

Tecnologias de ligação pneumática da AVENTICS

As peças de ligação premium complementam perfeitamente os componentes de alta qualidade da máquina. O termo “Quick Release” (Remoção Rápida), ou seja, QR se refere à gama de conexões versáteis da AVENTICS para todos os tipos de aplicações e variantes, como conexões retas, anguladas ou em Y, com roscas ou como encaixe.

Como encaixes de plástico nas variantes “padrão” ou “mini”, a série QR1 fornece a solução certa para diversas aplicações.

A série QR2 é ideal para tarefas exigentes sob as condições operacionais mais adversas e inclui as versões “padrão”, “aço inoxidável” e “resistente ao calor”.

Além disso, nossa gama de tecnologias de ligação elétrica inclui todos os componentes necessários para a ligação elétrica de nossos produtos. De tomadas e cabos para conexão de válvulas individuais a soluções multipolares para sistemas de válvulas e componentes ativos destinados a sistemas fieldbus.