Cilindros e acionamentos

PRA/TRB series standard cylinders from AVENTICS

Cilindros padronizados

Os cilindros com padrão ISO da AVENTICS, sejam de tirante ou de perfil, feitos de alumínio ou aço inoxidável, são destinados a aplicações gerais em todos os setores e você pode configurá-los da maneira desejada nas próprias instalações de acordo com suas necessidades.

Cilindros sem haste do pistão

Os cilindros sem haste do pistão apresentam um comprimento de curso otimizado em tamanho compacto.

Cilindros de guia

Componentes para movimento e posicionamento

Bellows actuators from AVENTICS

Cilindros de fole

Eles apresentam boa estabilidade dimensional embora sejam flexíveis, operam de forma vigorosa e sensível, têm um excelente desempenho com pequenas proporções, podem controlar qualquer ambiente e são confiáveis durante toda a vida útil. Sem dúvida, é o par ideal para aplicações exigentes.

Cilindros pneumáticos da AVENTICS: cilindro de bielas de pistão, cilindro sem haste do pistão e acionamentos giratórios: alto desempenho, versatilidade e segurança

Acionamentos e cilindros pneumáticos da AVENTICS: adequados e bem elaborados

Conhecidos como conexões de trabalho, os cilindros são elementos importantes e integrantes dos equipamentos, especialmente na engenharia de sistemas de fabricação. Os cilindros pneumáticos desempenham um papel muito importante como componentes de tecnologia de fluidos. Entre as principais características distintivas, eles podem ser operados por meio de ar comprimido com até 12 bar. Os cilindros pneumáticos são particularmente robustos e resistentes a avarias. Todos os componentes apresentam excelente qualidade e um design ideal, de acordo com as expectativas dos clientes para nossos produtos.

Ampla variedade de produtos para atender às suas necessidades e para todas as áreas de aplicação

O portfólio de produtos da AVENTICS inclui cilindros pneumáticos de ação simples e de ação dupla. Os cilindros de ação simples, como cilindros tipo membrana ou cilindros com mola de retorno, são retornados mecanicamente à posição inicial por meio de uma mola integrada, ao passo que os cilindros de ação dupla são retraídos e estendidos exclusivamente por meio de ar comprimido. Você pode encontrar o componente mais adequado para sua aplicação em nosso catálogo e na loja virtual.

Cilindros robustos para condições ambientais exigentes

Nosso extenso programa cumpre vários requisitos. Visamos sempre fornecer uma variedade diversificada de acionamentos. Portanto, a AVENTICS fornece uma grande variedade de cilindros pneumáticos. Fornecemos short-stroke cylinders and compact cylinders cilindros de curso curto e cilindros compactos em modelos extremamente compactos, como a série SSI ou CCI cilindros padronizados de aplicação variável standard cylinders com amortecimento pneumático avançado, como a série PRA e TRB, e grandes tie rod cylinders cilindros de tirante, como a série ITS para massas extremamente volumosas. O sistema de vedação modular exclusivo permite desenvolver soluções sob medida para aplicações específicas. Além disso, fornecemos acionamentos com guias lineares robustos e precisos, como a série MSC ou RTC, e cilindros altamente sólidos, como a série CSL, para condições ambientais exigentes; por exemplo, no setor da indústria alimentar ou em ambientes de temperatura extrema de até 150 °C.

Ampla gama de acessórios pneumáticos

Para atender aos requisitos de uma grande variedade de aplicações e alternativas de instalação, fornecemos acessórios de cilindros perfeitamente adequados para os acionamentos. Isso inclui fixações de acordo com as normas ISO, unidades de retenção, vedação e frenagem produzidos com os melhores materiais e com a mais alta qualidade de fabricação, bem como sensors, que garantem a precisão e a segurança do processo na aplicação. Além das mensurações de alta precisão, também atendemos às suas expectativas em relação à excelente flexibilidade durante a montagem e o ajuste do alcance de medição.

O cilindro perfeito para sua aplicação

Insira apenas os principais parâmetros de desempenho do cilindro pneumático no CylinderFinder da AVENTICS e receba uma lista de todos os cilindros aplicáveis apropriados para sua aplicação. Depois de fazer a seleção, você será encaminhado diretamente para o programa de configuração relacionado.

É claro que a AVENTICS também fornece soluções específicas de cilindros adaptadas com precisão às necessidades e exigências dos nossos clientes, incluindo garantias abrangentes.