PUR | Napięcie robocze modułu |
Napięcie robocze modułu |
Napięcie robocze modułu |
Tolerancja napięcia | Tolerancja napięcia | Tolerancja napięcia | Pobór mocy | Moc trzymania | Moc trzymania | Moc włączeniowa | Moc włączeniowa | Wysterowanie wstępne | Ciśnienie robocze min/max | Przyłącze elektryczne | zawór podstawowy z puszką przewodową | Dławik | Numer materiałowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz | Zawór sterowania wstępnego | ||||||||
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | zawór podstawowy bez cewki | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wewnętrznie | 3 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | zawór podstawowy bez cewki | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | zawór podstawowy bez cewki | - | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | 48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | - | z dławikiem | |
![]() |
![]() |
odpowietrzone położenie środkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zewnętrznie | -0,95 ... 10 bar | Wtyczka Kształt B przemysłowy | zawór podstawowy bez cewki | z dławikiem |
Przepływ znamionowy Qn przy 6 bar i Δp = 1 bar, PUR = pomocnicze uruchamianie ręczne |