Industriestoßdämpfer

Serie SA1

Serie SA1

  • Befestigungsgewinde M12 - M64
  • Hub 5 mm ... 150 mm
  • Energieaufnahme max. 8000 Nm
  • Dämpfung selbsteinstellend oder einstellbar
Serie SA1
<ul><li>Befestigungsgewinde M12 - M64 </li><li>Hub 5 mm ... 150 mm </li><li>Energieaufnahme max. 8000 Nm </li><li>Dämpfung selbsteinstellend oder einstellbar </li></ul>
Serie SA2

Serie SA2

Für Zylinderserien MSC, RTC und RCM
Serie SA2
Für Zylinderserien MSC, RTC und RCM
Serie 370

Serie 370

  • Befestigungsgewinde M27 - M42
  • Hub 25 mm ... 80 mm
  • Energieaufnahme max. 600 Nm
  • Dämpfung einstellbar
Serie 370
<ul><li>Befestigungsgewinde M27 - M42 </li><li>Hub 25 mm ... 80 mm </li><li>Energieaufnahme max. 600 Nm </li><li>Dämpfung einstellbar </li></ul>