Drehantriebe

Serie RAK

Serie RAK

  • Drehmoment 0,15 ... 147 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 180°
  • Drehflügelantrieb
  • Dämpfung: elastisch
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer
Serie RAK
<ul><li>Drehmoment 0,15 ... 147 Nm </li><li>Drehwinkel 90 ... 180° </li><li>Drehflügelantrieb </li><li>Dämpfung: elastisch </li><li>wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer </li></ul>
Serie RCM

Serie RCM

  • Drehmoment 0,17 ... 7 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 180°
  • Doppelkolben mit Zahnstange
  • Dämpfung elastisch oder hydraulisch
  • Drehwinkel einstellbar
  • wahlweise mit integrierter Zwischenstellung
  • Easy2Combine
Serie RCM
<ul><li>Drehmoment 0,17 ... 7 Nm </li><li>Drehwinkel 90 ... 180° </li><li>Doppelkolben mit Zahnstange </li><li>Dämpfung elastisch oder hydraulisch </li><li>Drehwinkel einstellbar </li><li>wahlweise mit integrierter Zwischenstellung </li><li>Easy2Combine </li></ul>
Serie TRR

Serie TRR

  • Drehmoment 5 ... 111 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 360°
  • Doppelkolben mit Zahnstange
  • Dämpfung pneumatisch einstellbar
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit
Serie TRR
<ul><li>Drehmoment 5 ... 111 Nm </li><li>Drehwinkel 90 ... 360° </li><li>Doppelkolben mit Zahnstange </li><li>Dämpfung pneumatisch einstellbar </li><li>wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit </li></ul>