|

Zespoły pneumatyczne i komponenty

Zespoły pneumatyczne i komponenty

Shop
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Szerokość konstrukcyjna 43 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Szerokość konstrukcyjna 52 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Szerokość konstrukcyjna 63 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Szerokość konstrukcyjna 85 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Szerokość konstrukcyjna 40 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa metalowa
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Szerokość konstrukcyjna 48 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa metalowa
  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Szerokość konstrukcyjna 70 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa metalowa
  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Szerokość konstrukcyjna 100 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa metalowa
  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Szerokość konstrukcyjna 66 mm ... 93 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • Obudowa metalowa
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Zawór membranowy
  • Nabój
  • Nabój z aluminiowym korpusem podstawowym
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Szerokość konstrukcyjna 58 mm ... 82 mm
  • Obudowa metalowa
  • Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia okrągły
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Szerokość konstrukcyjna 50 mm ... 58 mm
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
  • Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia kwadratowy
  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Szerokość konstrukcyjna 36 mm ... 64 mm
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • odporny◡na◡korozję
  • Ooporny na działanie kwasów
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Szerokość konstrukcyjna 43 mm ... 160 mm
  • Qn max. 2060 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Szerokość konstrukcyjna 50 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • materiał obudowa: aluminium
  • Qn max. 7000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Szerokość konstrukcyjna 66 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • materiał obudowa: aluminium
  • Qn max. 11500 l/min
  • G 1/2 ... G 1
  • Szerokość konstrukcyjna 90 mm
  • Modułowy do montażu blokowego
  • materiał obudowa: aluminium