|

Zawory regulacji ciśnienia E/P

Zawory regulacji ciśnienia E/P

Shop
  • Wysokodynamiczny zawór regulacji ciśnienia E/P
  • Możliwość sprzęgania bez płyty podstawowej
  • średnica znamionowa 2
  • Przepływ 120 l/min
  • Zakres ciśnienia - 1 bar ... 10 bar
  • Przyłącze do magistrali polowej AES
  • Wytrzymała konstrukcja zaworu gniazdowego
  • Bezpośrednio sterowany zawór regulacji ciśnienia E/P
  • Wysoka dynamika
  • średnica znamionowa 5
  • Przepływ 1000 l/min
  • Zakres ciśnienia 0 bar - 10 bar
  • Przyłącze do magistrali polowej AES
  • Wysokodynamiczny zawór regulacji ciśnienia E/P
  • Możliwość sprzęgania z płytą podstawową
  • średnica znamionowa 7
  • Przepływ 1300 l/min
  • Zakres ciśnienia - 1 bar ... 20 bar
  • Przyłącze do magistrali polowej AES
  • Wysokodynamiczny zawór regulacji ciśnienia E/P
  • Możliwość sprzęgania z płytą podstawową
  • średnica znamionowa 12
  • Przepływ 2600 l/min
  • Zakres ciśnienia - 1 bar ... 10 bar
  • Przyłącze do magistrali polowej AES
  • Wstępnie sterowany zawór regulacji ciśnienia
  • Mały pobór mocy
  • Regulacja ciśnienia przy spadku napięcia
  • Przepływ 570 l/min
  • Zakres ciśnienia 0.5 bar - 10 bar
  • Możliwe wyjście sterujące
  • Możliwość parametryzowania za pomocą wyświetlacza: zakres ciśnienia, charakterystyka regulatora, wyjście wartości rzeczywistej lub wyjście sterujące, sterowanie
  • Wstępnie sterowany zawór regulacji ciśnienia
  • Przepływ 800 l/min
  • Wstępnie sterowany zawór regulacji ciśnienia
  • Mały pobór mocy
  • Regulacja ciśnienia przy spadku napięcia
  • Przepływ 6500 l/min (dla Pmax)
  • Zakres ciśnienia 0.5 bar - 10 bar
  • Możliwe wyjście sterujące
  • Możliwość parametryzowania za pomocą wyświetlacza: zakres ciśnienia, charakterystyka regulatora, wyjście wartości rzeczywistej lub wyjście sterujące, sterowanie
  • IO-Link (funkcjami)
  • Wstępnie sterowany zawór regulacji ciśnienia
  • Mały pobór mocy
  • Regulacja ciśnienia przy spadku napięcia
  • Przepływ 16500 l/min (dla Pmax)
  • Zakres ciśnienia 0 bar - 10 bar
  • Możliwe wyjście sterujące
  • Możliwość parametryzowania za pomocą wyświetlacza: zakres ciśnienia, charakterystyka regulatora, wyjście wartości rzeczywistej lub wyjście sterujące, sterowanie
  • IO-Link (funkcjami)