|

Zawory pojedyncze

Zawory pojedyncze

Shop
  • Qn max. 900 l/min
  • Zawory suwakowe 3/2-, 5/2-, 5/3-drogowe z obudową metalową
  • Do wymagających warunków otoczenia
  • Qn max. 1400 l/min
  • Zawory suwakowe 3/2-, 5/2-, 5/3-drogowe z obudową metalową
  • Do wymagających warunków otoczenia
  • Qn max. 4100 l/min
  • Zawory suwakowe 3/2-, 5/2-, 5/3-drogowe z obudową metalową
  • Do wymagających warunków otoczenia
  • Qn max. 800 l/min
  • Zawory suwakowe 2x3/2-, 5/2-, 5/3-drogowe z obudową z tworzywa sztucznego
  • Qn max. 1500 l/min
  • Zawory suwakowe 2x3/2-, 5/2-, 5/3-drogowe z obudową z tworzywa sztucznego
  • Qn max. 1100 l/min
  • Membranowe zawory gniazdowe 5/2-, 5/4-drogowe z obudową z tworzywa sztucznego
  • Wersje z cewkami UL i ATEX
  • Qn max. 200 l/min
  • Membranowe zawory gniazdowe 4/2-drogowe z obudową z tworzywa sztucznego
  • Qn max. 700 l/min
  • Zawory suwakowe 2x3/2-, 5/2-, 5/3-drogowe
  • IP69K
  • dopuszczony do kontaktu z żywnością
  • Qn max. 610 l/min
  • Ze zintegrowanymi przyłączami wtykowymi
  • Przyłącze elektr.: M8x1, kształt C przemysłowy
  • Kolektor powietrza wylotowego sterującego
  • Qn max. 600 l/min
  • Zawory gniazdowe 3/2-, 5/2-drogowe z obudową z tworzywa sztucznego
  • Z szybkozłączami dla elastycznych przewodów pneumatycznych
  • Qn max. 750 l/min
  • Zawory gniazdowe 3/2-, 5/2-drogowe z obudową z tworzywa sztucznego
  • Z szybkozłączami dla elastycznych przewodów pneumatycznych
  • Qn max. 100 l/min
  • Zawory gniazdowe 3/2-drogowe z obudową z tworzywa sztucznego
  • Z szybkozłączami dla elastycznych przewodów pneumatycznych
  • Qn max. 140 l/min
  • Bezpośrednio uruchamiane zawory gniazdowe 3/2-drogowe
  • Dla funkcji sterowania wstępnego
  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC zawór osadowy
  • Ø 8.2 mm
  • Ciśnienie robocze 3 bar ... 8 bar
  • 24 V DC
  • Qn max. 280 l/min
  • Zawory suwakowe 3/2-, 5/2-drogowe z obudową nierdzewną
  • Elementy uruchamiające: zderzak, przycisk, rolka naciskowa, dźwignia, montaż tablicowy
  • Qn max. 13620 l/min
  • Zawory gniazdowe 3/2-drogowe z obudową aluminiową
  • Ciśnienie robocze do 30 bar
  • Qn max. 550 l/min
  • Zawory gniazdowe 2/2, 3/2, 4/2-drogowe z obudową aluminiową
  • Elementy uruchamiające: zderzak, przycisk, rolka naciskowa, dźwignia, montaż tablicowy
  • Qn max. 310 l/min
  • Zawory suwakowe 2x3/2-, 5/2-, 5/3-drogowe z obudową z tworzywa sztucznego
  • Qn max. 600 l/min
  • Zawory suwakowe 2x3/2-, 5/2-, 5/3-drogowe
  • Czas włączenia 8 ... 12 ms
  • Qn max. 7500 l/min
  • Zawory gniazdowe bezpieczeństwa 3/2-drogowe
  • Zgodnie z ISO 13849-1, kat.4, PL e
  • Qn 1050 l/min ... 3000 l/min
  • 3/2-drogowy zawór bezpieczeństwa
  • ISO 13849-1, kategoria 4, PL e
  • Szerokości cewek 15, 22 i 30 mm
  • Elektr. sterowanie: M8, kształt A, kształt B, kształt BI, kształt C
  • ATEX