|

Zawór 5/3-drogowy, Seria TC08 - inch

  • 5/3
  • Qn = 700 l/min
  • Szerokość zaworu sterowania wstępnego : 15 mm
  • zamknięte położenie środkowe
  • wyjście króćca sprężonego powietrza : 1/8-27 NPTF
  • Przyłącze elektryczne : Wtyczka, ISO 15217, kształt C
  • obustronnie uruchamiany
  • Wysterowanie wstępne : wewnętrznie zewnętrznie
Zawór 5/3-drogowy, Seria TC08 - inch
k10.gif
uruchamianie  elektryczny
Zasada uszczelnienia  uszczelniający miękko
Ciśnienie robocze min/max  3 ... 10 bar
Ciśnienie sterujące min./max.  3 ... 10 bar
Temperatura otoczenia min./max.  -10 ... 50 °C
Temperatura medium min./maks.  -10 ... 50 °C
Medium  Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek  50 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  0 ... 5 mg/m³
Przepływ znamionowy Qn  700 l/min
Króciec sprężonego powietrza  wg ANSI B1.20.3
Norma przyłącza elektr.  ISO 15217
stopień ochrony Z przyłączem  IP65
Czas włączenia  100 %
Typ. czas włączenia  14 ms
Typ. czas wyłączenia  18 ms
Emisja zakłóceń wg normy  EN 50081-2:1993
Odporność na zakłócenia wg normy  EN 50082-2
Montaż na zbiorczej listwie przyłączeniowej  Listwa P
Moment dokręcający śruby mocującej  2 Nm
Tolerancja momentu dokręcania  ±0,2 mT
Ciężar  0,14 kg
Wybierz wariant produktu

Zawór 5/3-drogowy, Seria TC08 - inch

Dane techniczne

Tabella Zoom
Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Napięcie
robocze
modułu
Napięcie
robocze
modułu
Napięcie
robocze
modułu
Tolerancja napięcia Tolerancja napięcia Pobór mocy Moc trzymania Moc trzymania Moc włączeniowa Moc włączeniowa Wysterowanie wstępne Przewodność przepływu Przewodność przepływu Opór znamionowy Numer materiałowy
wejście wyjście odpowietrznik Wysterowanie wstępne odpowietrznik DC AC 50 Hz AC 60 Hz DC AC 50 Hz DC AC 50 Hz AC 60 Hz AC 50 Hz AC 60 Hz b Współczynnik C
Przepływ znamionowy Qn przy 6 bar i Δp = 1 bar .

Informacje Techniczne

Rozmiary