|

Zawór 3/2-drogowy, Seria CD04

  • 3/2
  • Qn = 900 l/min
  • Szerokość zaworu sterowania wstępnego : 26 mm
  • NC NO
  • króciec rurowy
  • wyjście króćca sprężonego powietrza : M10x1
  • Przyłącze elektryczne : Wtyczka, EN 175301-803, kształt B, 3-stykowy
  • Uruchamianie ręczne : samoblokujący
  • jednostronnie uruchamiany
  • Z cofaniem sprężyną
  • Wysterowanie wstępne : wewnętrznie
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD04
Konstrukcja  Zawór suwakowy, przekrycie dodatnie
uruchamianie  elektryczny
Wysterowanie wstępne  wewnętrznie
Zasada uszczelnienia  uszczelniający miękko
Ciśnienie robocze min/max  3 ... 10 bar
Ciśnienie sterujące min./max.  3 ... 10 bar
Temperatura otoczenia min./max.  -15 ... 50 °C
Temperatura medium min./maks.  -15 ... 50 °C
Medium  Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek  50 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  0 ... 1 mg/m³
Przepływ znamionowy Qn  900 l/min
przepływ znamionowy 1 ▶ 2  900 l/min
przepływ znamionowy 2 ▶ 3  900 l/min
Powietrze sterujące odpowietrznikiem  ze zgrupowanym odpowietrzaniem powietrza sterującego
Norma przyłącza elektr.  EN 175301-803:2006
stopień ochrony Z przyłączem  IP65
Współczynnik zgodności  14
Czas włączenia  100 %
Ciężar  Patrz tabela u dołu
Wybierz wariant produktu

Zawór 3/2-drogowy, Seria CD04

Dane techniczne

Tabella Zoom
PUR Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Napięcie
robocze
modułu
Tolerancja napięcia Pobór mocy Typ. czas włączenia Typ. czas wyłączenia zawór podstawowy z puszką przewodową Ciężar Numer materiałowy
wejście wyjście odpowietrznik Wysterowanie wstępne odpowietrznik DC DC DC
e10.gif
q18_1_1_1.gif
E122.gif
q18_1_1_1.gif
Przepływ znamionowy Qn przy 6 bar i Δp = 1 bar, PUR = pomocnicze uruchamianie ręczne

Informacje Techniczne

Rozmiary