|

System zaworowy, Seria ES05

  • Konfigurowalne systemy zaworów
System zaworowy, Seria ES05
Ciśnienie robocze min/max  0 ... 8 bar
Ciśnienie sterujące min./max.  3 ... 8 bar
Temperatura otoczenia min./max.  5 ... 50 °C
Temperatura medium min./maks.  5 ... 50 °C
Medium  Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek  40 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  0 ... 5 mg/m³
Przepływ znamionowy Qn  610 l/min
Napięcie robocze modułu elektronicznego  24 V DC
Ilość pozycji zaworowych max.  12
Ilość cewek elektromagnetycznych max.  24
stopień ochrony Z przyłączem  IP65 IP50
Napięcie robocze DC  24 V
Tolerancja napięcia DC  -15% / +10%
Czas włączenia  100 %
  Pokazana została konfiguracja przykładowa. Dostarczony produkt może się z tego względu różnić od ilustracji.
Ten produkt można konfigurować. Należy użyć naszego konfiguratora internetowego lub skontaktować się z najbliższym centrum dystrybucyjnym AVENTICS.

System zaworowy, Seria ES05

Przegląd wariantów

Przegląd wariantów

Informacje Techniczne

Rozmiary