|

Systemy zaworowe

Systemy zaworowe

Shop
  • Qn = 300 l/min
  • Mały rozmiar konstrukcyjny
  • Mały ciężar
  • Przyłącze elektr.: wtyczka wielostykowa, magistrala polowa, IO-Link
  • Elastyczna możliwość rozbudowy
  • Możliwość kombinacji z AV05, HF02-LG
  • Qn = 700 l/min
  • Mały rozmiar konstrukcyjny
  • Mały ciężar
  • Przyłącze elektr.: wtyczka wielostykowa, magistrala polowa, IO-Link
  • Elastyczna możliwość rozbudowy
  • Możliwość kombinacji z AV03, HF02-LG
  • Qn 800 l/min ... 1100 l/min
  • dopuszczony do kontaktu z żywnością
  • Przyłącze elektr.: wtyczka wielostykowa, magistrala polowa
  • stopień ochrony IP69k
  • Przyłącza od strony dna
  • Qn = 610 l/min
  • Prosty samodzielny montaż i rozszerzenie
  • Przyłącze elektr.: pojedyncze okablowanie, wtyczka wielostykowa, magistrala polowa
  • Qn max. 1400 l/min
  • Przyłącze elektr.: wtyczka wielostykowa, magistrala polowa
  • Qn max. 800 l/min
  • Przyłącze elektr.: wtyczka wielostykowa, magistrala polowa
  • Qn = 400 l/min
  • Przyłącze elektr.: wtyczka wielostykowa, magistrala polowa
Qn = 600 l/min .. 800 l/min
Qn = 1100 l/min ... 1500 l/min