|

Siłowniki normowane

Siłowniki normowane

Shop
  • Wg normy ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Skok maks.: 2850 mm
  • Kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanym rowkiem czujnika
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, ATEX, wersja żarowytrzymała, odporna na niskie temperatury, korozję, o małym tarciu, zabezpieczona przed skręceniem, modułowy system uszczelniający, z mieszkiem sprężystym do ochrony tłoczyska
  • Wg normy ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Skok maks.: 2850 mm
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, ATEX, wersja żarowytrzymała, odporna na niskie temperatury, korozję, o małym tarciu, zabezpieczona przed skręceniem, modułowy system uszczelniający, z mieszkiem sprężystym do ochrony tłoczyska
  • Wg normy ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Skok maks.: 2700 mm
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, ATEX, wersja żarowytrzymała, odporna na niskie temperatury, modułowy system uszczelniający, z mieszkiem sprężystym do ochrony tłoczyska
  • Wg normy ISO 15552
  • Ø  25 mm ... 125 mm
  • Skok maks.: 2800 mm
  • Konstrukcja Clean Design
  • dopuszczony do kontaktu z żywnością
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, Modułowy system uszczelniający, wersja żarowytrzymała, ATEX
  • Wg normy ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Skok maks.: 500 mm
  • Bardzo kompaktowa konstrukcja Clean Design
  • dopuszczony do kontaktu z żywnością
  • Opcjonalnie żarowytrzymały
  • Wg normy ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Skok maks.: 500 mm
  • Innowacyjna konstrukcja kompaktowa i łatwa do czyszczenia
  • Ze zintegrowanym rowkiem czujnika
  • Opcjonalnie: wersja zabezpieczona przez skręceniem (przez tłoczysko lub płytę przednią), tłoczysko przelotowe, wersja tandemowa i wielopozycyjna, żarowytrzymała, ATEX
  • Zgodnie z ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Skok maks.: 150 mm
  • O niskim poziomie emisji hałasu i wibracji
  • Lekka konstrukcja dzięki krótkiemu typowi konstrukcji i zoptymalizowanym profilom
  • Ze zintegrowanym rowkiem czujnika
  • Opcjonalnie: tłoczysko zabezpieczone przez skręceniem za pomocą płyty przedniej
  • Wg normy ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Skok maks.: 1300 mm
  • ze zintegrowanym mocowaniem zawieszanym
  • Wytrzymała konstrukcja
  • smar wg normy ISO 21469
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, wersja żarowytrzymała, ATEX
  • Wg normy ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Skok maks.: 1200 mm
  • Konstrukcja Clean Design
  • Chropowatość powierzchni wg specyfikacji EHEDG
  • Duża trwałość dzięki tulei z wysokosprawnego tworzywa sztucznego PEEK
  • Opcjonalnie: ATEX
  • Wg NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Skok maks.: 2300 mm
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, wersja żarowytrzymała