|

Siłowniki krótkoskokowe i siłowniki kompaktowe

Siłowniki krótkoskokowe i siłowniki kompaktowe

Shop
  • Wg normy ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Skok maks.: 500 mm
  • Innowacyjna konstrukcja kompaktowa i łatwa do czyszczenia
  • Ze zintegrowanym rowkiem czujnika
  • Opcjonalnie: wersja zabezpieczona przez skręceniem (przez tłoczysko lub płytę przednią), tłoczysko przelotowe, wersja tandemowa i wielopozycyjna, żarowytrzymała, ATEX
  • Wg normy ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Skok maks.: 500 mm
  • Bardzo kompaktowa konstrukcja Clean Design
  • dopuszczony do kontaktu z żywnością
  • Opcjonalnie żarowytrzymały
  • Wg NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Skok maks.: 500 mm
  • Ze zintegrowanym rowkiem czujnika
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe (z otworem przelotowym), wersja zabezpieczona przez skręceniem (przez tłoczysko lub płytę przednią), wielopozycyjna, żarowytrzymała, ATEX
  • Zgodnie z ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Skok maks.: 150 mm
  • O niskim poziomie emisji hałasu i wibracji
  • Lekka konstrukcja dzięki krótkiemu typowi konstrukcji i zoptymalizowanym profilom
  • Ze zintegrowanym rowkiem czujnika
  • Opcjonalnie: tłoczysko zabezpieczone przez skręceniem za pomocą płyty przedniej
  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Skok max. 100 mm
  • Do zastosowań z wąską i krótką przestrzenią montażową
  • Tłoczysko zabezpieczone przez skręceniem za pomocą płyty przedniej