|

cylindry beztłoczyskowe, Seria RTC-SB - R480470715

  • Ø 25 mm
  • Przyłącza G 1/8
  • dwustronnego działania
  • z tłokiem magnetycznym
  • Prowadnica ślizgowa
  • Amortyzacja pneumatyczny regulowany
cylindry beztłoczyskowe, Seria RTC-SB
a24.gif
Prowadnica Prowadnica ślizgowa
Zasada działania dwustronnego działania
Amortyzacja pneumatyczny
regulowany
Tłok z magnesem z tłokiem magnetycznym
Średnica tłoka 25 mm
Skok 600 mm
Materiał uszczelek Poliuretan
Króciec sprężonego powietrza G 1/8
Wybór innego wariantu

Na zamówienieW magazyniewDni

Cena katalogowa

Szt.
W przypadku tego artykułu zaokrągla się do jednostki dostawy @unit@.

cylindry beztłoczyskowe, Seria RTC-SB

Dane techniczne

Tabella Zoom
Śr. tłoka 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm
Przyłącza G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4
Tabella Zoom
Śr. tłoka 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm

Informacje Techniczne

Rozmiary

Wykresy