|

Siłownik suwakowy, Seria RTC-SB

  • Ø 25-40 mm
  • Przyłącza G 1/8 G 1/4
  • dwustronnego działania
  • z tłokiem magnetycznym
  • Prowadnica ślizgowa
  • Amortyzacja pneumatyczny regulowany
Siłownik suwakowy, Seria RTC-SB
a24.gif
Ciśnienie robocze min/max  2 ... 8 bar
Temperatura otoczenia min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek  5 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  0 ... 1 mg/m³
Ciśnienie służące do określania sił działania tłoka  6.3 bar
Wybierz wariant produktu

Siłownik suwakowy, Seria RTC-SB

Dane techniczne

Tabella Zoom
Śr. tłoka 25 mm 32 mm 40 mm
Przyłącza G 1/8 G 1/8 G 1/4
Tabella Zoom
Śr. tłoka 25 mm 32 mm 40 mm

Informacje Techniczne

Rozmiary

Wykresy