Top
Home
Shop
Contact
PL
Wybór kraju
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Twój kraj nie znajduje się na liście? Kliknij
tutaj
.
Międzynarodowa strona internetowa
AVENTICS.com
Wybierz język
Polski
English
0
myAVENTICS
Logowanie
Zapomniałeś hasła?
Brak dostępu? Zarejestruj się bezpłatnie!
Select
Wszystko
Wszystko
Sklep
Informacje o produkcie
Media i dokumenty
Tematy
Nowości
Siłownik
Siłowniki pneumatyczne inapędy i chwytak
Siłowniki normowane
minicylinder
cylinder okrągły
Siłowniki krótkoskokowe i siłowniki kompaktowe
Cylinder z prętem montażowym
Zespoły cylindrowo-zaworowe
cylindry beztłoczyskowe
Siłowniki z prowadnicami
Cylinder dwutłokowy
Napędy obrotowe
Cylinder mieszkowy
Cylinder z czujnikiem pomiaru przesunięcia
siłownik membranowy
chwytak
Akcesoria do siłowników
Mocowania siłowników
Mocowania tłoczysk
Modułowy system uszczelniający
Zespoły ustalające
Zespoły prowadnicowe
Amortyzator przemysłowy
Zestawy łączące systemów manipulacyjnych
Magnetyczne czujniki zbliżeniowe
Czujniki pomiaru przemieszczenia
Zawory
Zawory i systemy zaworowe
Zawory pojedyncze
Systemy zaworowe
Techniki połączeń elektrycznych
Zawory i systemy zaworowe zgodne z normą
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Technika sterowania
Magistrala polowa
Marex ECS
Zawory regulacji ciśnienia
Zawory regulacji ciśnienia E/P
Ręcznie uruchamiane zawory regulacji ciśnienia
Zawory ograniczające ciśnienie
Zawory sterujące przepływem i zawory odcinające
Zawory dławiąco - zwrotne
Zawory dławiące
Kurki kulowe i zawory odcinające
zawory logiczne
Zawory zwrotne i zawory odcinające
Zawory szybkiego spustu
Przygotowanie
Przygotowanie sprężonego powietrza
Zespoły pneumatyczne i komponenty
Manometry
Zbiorniki sprężonego powietrza
Smary i oleje
próżnia
Techniki próżniowe
Pompy ejektorowe
Przyssawki podciśnieniowe
Bezdotykowy system transportowy
Akcesoria próżniowe
Czujniki
Czujniki
Magnetyczne czujniki zbliżeniowe
Czujniki pomiaru przemieszczenia
Elektryczne czujniki ciśnienia
Mechaniczne czujniki ciśnienia
Czujniki przepływu
Pneumatyczne czujniki zbliżeniowe
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Prędkościomierz/czasomierz
Pneumatyczne monitorowanie położenia
Mocowania czujników
Techniki połączeń elektrycznych
Techniki połączeń
Techniki połączeń pneumatycznych
Przyłącza gwintowane, wtykowe
Przyłącza gwintowane z nakrętką kołpakową
Węże z tworzywa sztucznego
Szybkozłącza
Złącza wirnika
Pistolet pneumatyczny
Akcesoria do przyłączy gwintowanych
Tłumiki akustyczne
Techniki połączeń elektrycznych
Łącznik wtykowy zaworu
Łącznik wtykowy okrągły
wtyczka wielostykowa
Mostki stykowe
|
AVENTICS
Katalog produktów - pneumatyka
Siłowniki pneumatyczne inapędy i chwytak
minicylinder
Seria ICM
Seria ICM
Seria ICM
Shop
Średnica tłoka [mm]
Anuluj wybór
Zastosuj
Skok [mm]
Anuluj wybór
Zastosuj
Zasada działania
dwustronnego działania (2)
O działaniu pojedynczym, wsunięty w stanie niezasilanym (1)
O działaniu pojedynczym, wysunięty w stanie niezasilanym (1)
Tłok z magnesem
z tłokiem magnetycznym (2)
Gwint tłoczyska
M10x1,25 (4)
M4 (2)
M6 (4)
M8 (4)
Króciec sprężonego powietrza
G 1/8 (4)
M5 (4)
Normalizacja
ISO 6432 (2)
metryczny
Mini cylinder, Series ICM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
minicylinder, Seria ICM
Ø 8-25 mm
Przyłącza M5 G 1/8
O działaniu pojedynczym, wsunięty w stanie niezasilanym
Amortyzacja elastyczny
odporny na korozję
ze zintegrowanym mocowaniem zawieszanym
Tłoczysko gwint zewnętrzny
dopuszczony do kontaktu z żywnością
6 numerów materiałowych do wyboru
Mini cylinder, Series ICM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
minicylinder, Seria ICM
Ø 8-32 mm
Przyłącza M5 G 1/8
dwustronnego działania
Amortyzacja elastyczny
odporny na korozję
ze zintegrowanym mocowaniem zawieszanym
Tłoczysko gwint zewnętrzny
dopuszczony do kontaktu z żywnością
79 numerów materiałowych do wyboru
Mini cylinder, Series ICM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
minicylinder, Seria ICM
Ø 12-32 mm
Przyłącza M5 G 1/8
dwustronnego działania
z tłokiem magnetycznym
Amortyzacja elastyczny
odporny na korozję
ze zintegrowanym mocowaniem zawieszanym
Tłoczysko gwint zewnętrzny
dopuszczony do kontaktu z żywnością
60 numerów materiałowych do wyboru
Mini cylinder, Series ICM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
minicylinder, Seria ICM
Ø 16-25 mm
Przyłącza M5 G 1/8
O działaniu pojedynczym, wysunięty w stanie niezasilanym
Amortyzacja elastyczny
odporny na korozję
ze zintegrowanym mocowaniem zawieszanym
Tłoczysko gwint zewnętrzny
dopuszczony do kontaktu z żywnością
3 numerów materiałowych do wyboru
Akcesoria
Mocowania siłowników
Clevis mounting, Series AB3
Pneumatic cylinders, drives and grippers
mocowanie widełkowe, Seria AB3
Odpowiednia śr. tłoka 8 10 12 16 20 25 32 mm
4 numerów materiałowych do wyboru
Flange mounting, Series MF8
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Mocowanie kołnierzowe, Seria MF8
Mocowanie siłownika wg normy ISO 6432
Odpowiednia śr. tłoka 8 10 12 16 20 25 mm
6 numerów materiałowych do wyboru
Foot mounting, Series MS3
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Mocowanie typu stopa, Seria MS3
Mocowanie siłownika wg normy ISO 6432
Odpowiednia śr. tłoka 8 10 12 16 20 25 32 mm
4 numerów materiałowych do wyboru
Nut for cylinder mounting, Series MR3
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Nakrętka mocowania siłownika, Seria MR3
Odpowiednia śr. tłoka 8 10 16 20 25 32 mm
dla serii ICM
4 numerów materiałowych do wyboru
Mocowania tłoczysk
Nut for piston rod, Series MR9
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Nakrętka tłoczyska, Seria MR9
4 numerów materiałowych do wyboru
Rod clevis with lock washer, Series AP2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Głowica widełkowa z podkładką zabezpieczającą, Seria AP2
do montażu w siłownikach CCL-IS/IC, CCI, SSI, CSL-RD, ICM, ICS-D2, 167
4 numerów materiałowych do wyboru
Rod clevis, Series AP2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Głowica widełkowa, Seria AP2
do montażu w siłownikach PRA, TRB, CCI, MNI, ICM, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
4 numerów materiałowych do wyboru
Ball eye rod end with flange, Series AP6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Głowica przegubowa z kołnierzem, Seria AP6
do montażu w siłownikach CCL-IS/IC, SSI, CSL-RD, ICM, ICS-D2
4 numerów materiałowych do wyboru
Elementy ustalające
Holding unit, Series HU1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Zespół blokady tłoczyska, Seria HU1
Ø 20-25 mm
Blokada: siła sprężynowania, izolowanie: sprężone powietrze
2 numerów materiałowych do wyboru
Zawory dławiąco - zwrotne
Check-choke valve, stainless steel, Series CC02-SL
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dławnicowy zawór zwrotny, stal szlachetna, Seria CC02-SL
dopuszczony do kontaktu z żywnością
Qn 2▶1 = 50-200 l/min
Kierunek dławienia 2 ▶ 1
dławienie na wylocie
Przyłącze wtykowe / gwint zewnętrzny
Żarowytrzymały
4 numerów materiałowych do wyboru
Check-choke valve, stainless steel, Series CC02-SL
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dławnicowy zawór zwrotny, stal szlachetna, Seria CC02-SL
Qn 1▶2 = 150-190 l/min
Kierunek dławienia 1 ▶ 2
dławienie na wlocie
Przyłącze wtykowe / gwint zewnętrzny
Żarowytrzymały
2 numerów materiałowych do wyboru
Czujniki, mocowania czujników, akcesoria
Czujniki, Seria ST4
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujnik, Seria ST4
Rowek teowy 4 mm
z kablem
otwarte końce kabli, 3-stykowy
Certyfikacja UL
Reed elektroniczny PNP elektroniczny NPN
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI GSU RTC CKP GPC MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
6 numerów materiałowych do wyboru
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujnik, Seria ST4
Rowek teowy 4 mm
z kablem
otwarte końce kabli
O przedłużonym impulsie
O przedłużonym impulsie
elektroniczny PNP
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI GSU RTC CKP GPC MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
1 numerów materiałowych do wyboru
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujnik, Seria ST4
Rowek teowy 4 mm
z kablem
Wtyczka, M8, 3-stykowy
Certyfikacja UL
Reed elektroniczny PNP elektroniczny NPN
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI GSU RTC CKP GSP MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
3 numerów materiałowych do wyboru
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujnik, Seria ST4
Rowek teowy 4 mm
z kablem
Wtyczka, M8, 3-stykowy, ze śrubą radełkową
Certyfikacja UL
Reed elektroniczny PNP
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI GSU RTC CKP GPC MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
4 numerów materiałowych do wyboru
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujnik, Seria ST4
Rowek teowy 4 mm
z kablem
Wtyczka, M8, 3-stykowy Wtyczka, M8, 3-stykowy, ze śrubą radełkową
O przedłużonym impulsie
O przedłużonym impulsie
elektroniczny NPN elektroniczny PNP
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI GSU RTC CKP GPC MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
2 numerów materiałowych do wyboru
Sensor, Series ST4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujnik, Seria ST4
Rowek teowy 4 mm
z kablem
Wtyczka, M12, 3-stykowy, ze śrubą radełkową
Certyfikacja UL
Reed elektroniczny PNP
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI GSU RTC CKP GPC MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
2 numerów materiałowych do wyboru
Sensors, Series ST4-2P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujniki, Seria ST4-2P
Rowek teowy 4 mm
Ilość punktów przełączeń 2
z kablem
bez końcówki żyły ocynowany, 4-stykowy
elektroniczny PNP
2 punkty przełączania
elektroniczny PNP
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI RTC GPC MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
1 numerów materiałowych do wyboru
Sensors, Series ST4-2P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujniki, Seria ST4-2P
Rowek teowy 4 mm
Ilość punktów przełączeń 2
z kablem
Wtyczka, M8x1, 4-stykowy, ze śrubą radełkową
elektroniczny PNP
2 punkty przełączania
elektroniczny PNP
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI RTC GPC MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
1 numerów materiałowych do wyboru
Sensors, Series ST4-2P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujniki, Seria ST4-2P
Rowek teowy 4 mm
Ilość punktów przełączeń 2
z kablem
Wtyczka, M12x1, 4-stykowy, ze śrubą radełkową
IO-Link, 2 punkty przełączania
elektroniczny PNP
Montaż bezpośredni dla serii PRA SSI RTC GPC MSC MSN RCM CVI
Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
1 numerów materiałowych do wyboru
Sensor, Series ST6-LT
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujnik, Seria ST6-LT
Rowek teowy 6 mm
z kablem
otwarte końce kabli, 3-stykowy Wtyczka, M8x1, 3-stykowy, ze śrubą radełkową Wtyczka, M12x1, 3-stykowy, ze śrubą radełkową
- 40 °C odporny na niskie temperatury
Certyfikacja UL
elektroniczny PNP
Montaż bezpośredni dla serii PRA PRE CCI KPZ SSI GPC CVI
Montaż pośredni dla serii TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
3 numerów materiałowych do wyboru
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujniki, Seria SM6
wpust 6 mm
z kablem
bez końcówki żyły ocynowany, 4-stykowy
z czujnikiem pomiaru przesunięcia, zakres pomiaru 32 ... 256 mm
Analogowy
Montaż bezpośredni dla serii PRA PRE CCI KPZ SSI GPC CVI
Montaż pośredni dla serii TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 numerów materiałowych do wyboru
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Czujniki, Seria SM6
wpust 6 mm
z kablem
Wtyczka, M8x1, 4-stykowy, ze śrubą radełkową
z czujnikiem pomiaru przesunięcia, zakres pomiaru 32 ... 256 mm
Analogowy
Montaż bezpośredni dla serii PRA PRE CCI KPZ SSI GPC CVI
Montaż pośredni dla serii TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 numerów materiałowych do wyboru
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Mocowanie czujnika, Seria CB1
dla serii ST4 ST6
do montażu w siłownikach MNI, ICM, CSL-RD
3 numerów materiałowych do wyboru
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Mocowanie czujnika, Seria CB1
dla serii ST6 SM6
do montażu w siłownikach MNI, ICM
5 numerów materiałowych do wyboru
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Mocowanie czujnika, Seria CB1
dla serii ST6
do montażu w siłownikach CSL-RD, ICM, ICS-D1, ICS-D2, RPC
2 numerów materiałowych do wyboru
Inne akcesoria
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Tłumik akustyczny, seria SI1
Stal nierdzewna
2 numerów materiałowych do wyboru
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers