|

Ręcznie uruchamiane zawory regulacji ciśnienia

Ręcznie uruchamiane zawory regulacji ciśnienia

Shop
  • Qn = 250 l/min
  • Zawór membranowy
  • Nabój
  • Nabój z aluminiowym korpusem podstawowym
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Szerokość konstrukcyjna 58 mm ... 82 mm
  • Obudowa metalowa
  • Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia okrągły
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Szerokość konstrukcyjna 50 mm ... 58 mm
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
  • Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia kwadratowy
  • Qn max. 70 l/min
  • Szerokość konstrukcyjna 17 mm
  • Tłokowy zawór redukcji ciśnienia do montażu tablicowego
  • Qn max. 750 l/min
  • Szerokość konstrukcyjna 11 mm ... 25 mm
  • Zawory oszczędzające energię do bezpośredniego przykręcania do siłownika
  • Qn max. 900 l/min
  • Szerokość konstrukcyjna 60 mm ... 100 mm
  • Zawór gniazdowy do dynamicznej regulacji ciśnienia