|

Moduł wyświetlania błędów

    Moduł wyświetlania błędów
    s22.gif
    uruchamianie  elektryczny
    Ciśnienie robocze min/max  2 ... 8 bar
    Temperatura otoczenia min./max.  -10 ... 50 °C
    Temperatura medium min./maks.  4 ... 80 °C
    Medium  Sprężone powietrze
    Ciężar  0,2 kg
    Wybierz wariant produktu

    Moduł wyświetlania błędów

    Dane techniczne

    Tabella Zoom
    Numer materiałowy

    Informacje Techniczne

    Rozmiary