|

minicylinder, Seria MNI

  • Ø 10-25 mm
  • Przyłącza M5 G 1/8
  • O działaniu pojedynczym, wsunięty w stanie niezasilanym
  • z tłokiem magnetycznym
  • Amortyzacja elastyczny
  • ze zintegrowanym mocowaniem zawieszanym
  • Tłoczysko gwint zewnętrzny
minicylinder, Seria MNI
a35.gif
Normy  ISO 6432
Króciec sprężonego powietrza  Gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze min/max  2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia min./max.  -25 ... 80 °C
Temperatura medium min./maks.  -25 ... 80 °C
Medium  Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek  50 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  0 ... 5 mg/m³
Ciśnienie służące do określania sił działania tłoka  6.3 bar
Ciężar  Patrz tabela u dołu
Wybierz wariant produktu

minicylinder, Seria MNI

Dane techniczne

Tabella Zoom
Śr. tłoka 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Gwint tłoczyska M4 M6 M6 M8 M10x1,25
Przyłącza M5 M5 M5 G 1/8 G 1/8
Śr. tłoczyska 4 mm 6 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Gwint zewnętrzny cylindra M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M22x1,5 M22x1,5
Tabella Zoom
Śr. tłoka 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm

Informacje Techniczne

Rozmiary

Przegląd akcesoriów