|

minicylinder

minicylinder

Shop
  • Wg normy ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Skok maks.: 1300 mm
  • ze zintegrowanym mocowaniem zawieszanym
  • Wytrzymała konstrukcja
  • smar wg normy ISO 21469
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, wersja żarowytrzymała, ATEX
  • Wg normy ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Skok maks.: 1200 mm
  • Konstrukcja Clean Design
  • Chropowatość powierzchni wg specyfikacji EHEDG
  • Duża trwałość dzięki tulei z wysokosprawnego tworzywa sztucznego PEEK
  • Opcjonalnie: ATEX
  • Ø 8 mm ... 32 mm
  • Skok maks.: 400 mm
  • odporny◡na◡korozję
  • dopuszczony do kontaktu z żywnością
  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Siłownik wkręcany do mocowania i pozycjonowania małych elementów konstrukcyjnych