|

Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP

  • Gniazdko kształt A 2+E kątowa 90°
  • otwarte końce kabli 3-stykowy
  • z kablem
  • nieekranowany
Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP
Temperatura otoczenia min./max.  -20 ... 80 °C
Napięcieroboczemodułu  Patrz tabela u dołu
stopień ochrony  IP67
Przekrój przewodu  0,75 mm²
Moment dokręcający śruby mocującej  0,4 Nm
Ciężar  Patrz tabela u dołu
Wybierz wariant produktu

Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP

Dane techniczne

Tabella Zoom
Napięcie
robocze
modułu
zabezpieczenie funkcje styków Wskaźnik stanu z diodą LED Ilość przewodów Kabel-Ø Długość kabla Ciężar Rys. Numer materiałowy
1834484162-04.gif
1834484162-02.gif
1834484162-02.gif
1834484162-03.gif
1834484162-03.gif
1) Dostawa wł. z uszczelką

Informacje Techniczne

Rozmiary