|

Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP

  • Gniazdko, kształt C, 2+E, kątowa, 90°
  • ISO 15217
  • nieekranowany
  • z LED Zielony
Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP
Typ przyłącza  śruby
Temperatura otoczenia min./max.  -40 ... 90 °C
Napięcieroboczemodułu  Patrz tabela u dołu
stopień ochrony  IP65
Moment dokręcający śruby mocującej  0,4 Nm
Ciężar  Patrz tabela u dołu
Wybierz wariant produktu

Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP

Dane techniczne

Tabella Zoom
Napięcie
robocze
modułu
Prąd, max. zabezpieczenie funkcje styków Wskaźnik stanu z diodą LED Przyłączalna Ø kabla min./max. Uszczelka Ciężar Rys. Numer materiałowy
1834484162-07.gif
1834484162-07.gif
1834484162-05_1.gif
1)  

Informacje Techniczne

Rozmiary