|

Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP

  • Gniazdko, 2+E, kątowa, 90° Gniazdko, 3+E, kątowa, 90°
  • EN 175301-803
  • nieekranowany
  • z LED Żółty Czerwony Zielony zielony/czerwony
Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP
Typ przyłącza  śruby
Temperatura otoczenia min./max.  -40 ... 90 °C
Napięcieroboczemodułu  Patrz tabela u dołu
stopień ochrony  IP65
Moment dokręcający śruby mocującej  0,4 Nm
Ciężar  Patrz tabela u dołu
Wybierz wariant produktu

Łącznik wtykowy zaworu, seria CON-VP

Dane techniczne

Tabella Zoom
Przyłącze elektryczne Napięcie
robocze
modułu
Prąd, max. zabezpieczenie funkcje styków Wskaźnik stanu z diodą LED Przyłączalna Ø kabla min./max. Uszczelka Ciężar Numer materiałowy
1
1834484162-07.gif
00110261_d_1.gif
00110268.gif
00110269.gif
00110269.gif
00110269.gif
00134178.gif
1) Uszczelka profilowana
2) uszczelka płaska

Informacje Techniczne

Rozmiary