|

Łącznik wtykowy okrągły, Seria CON-RD

  • Gniazdko, M8x1, 3-stykowy, Kod A, kątowa, 90°
  • UL (Underwriters Laboratories)
  • nieekranowany
Łącznik wtykowy okrągły, Seria CON-RD
00107197_C.gif
Typ przyłącza  Lutowanie
Temperatura otoczenia min./max.  -40 ... 85 °C
Napięcieroboczemodułu  48 V AC/DC
stopień ochrony  IP67
Ciężar  0,01 kg
Wybierz wariant produktu

Łącznik wtykowy okrągły, Seria CON-RD

Dane techniczne

Tabella Zoom
Prąd, max. funkcje styków Przyłączalna Ø kabla min./max. Numer materiałowy

Informacje Techniczne

Rozmiary

Funkcje styków