|

Czujniki, Seria SM6

  • wpust 6 mm
  • z kablem
  • Wtyczka, M8x1, 4-stykowy, ze śrubą radełkową
  • z czujnikiem pomiaru przesunięcia, zakres pomiaru 32 ... 256 mm
  • Analogowy
  • Montaż bezpośredni dla serii PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Montaż pośredni dla serii TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Czujniki, Seria SM6
00135720.gif
Certyfikaty  cULus
Temperatura otoczenia min./max.  -20 ... 70 °C
stopień ochrony  IP67
sygnał wyjściowy  0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Prąd spoczynkowy (bez obciążenia)  < 25 mA
Napięcie robocze DC min. / maks.  15 ... 30 V DC
częstotliwość odczytu  1 ms
Rozdzielczość maks. zakres pomiaru  0,05 mm
Dokładność powtarzania maks. zakres pomiaru  0,1 mm
Odchyłka liniowości  0,3 mm
Szybkość sprawdzania  3 m/s
Wskazanie  LED
Wskaźnik stanu z diodą LED  Żółty
Wytrzymałość na drgania  10 - 55 Hz, 1 mm
Wytrzymałość na uderzenia  30 g / 11 ms
Wybierz wariant produktu

Czujniki, Seria SM6

Dane techniczne

Tabella Zoom
dla Rodzaj zestyku Długość kabla maks. zakres pomiaru długość łączna Wersja Numer materiałowy
L Czujnik
A

Informacje Techniczne

Rozmiary