|

Czujnik, Seria ST4 - R412019684

  • Rowek teowy 4 mm
  • z kablem
  • otwarte końce kabli, 3-stykowy
  • Certyfikacja UL
  • elektroniczny NPN
  • Montaż bezpośredni dla serii PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
  • Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
Czujnik, Seria ST4
00129767.gif
Rodzaj zestyku elektroniczny NPN
Logika sterowania NO (zestyk zwierny)
Długość kabla 3 m
Obudowa Poliamid wzmacniany włóknem szklanym
Kabel z kablem
UL (Underwriters Laboratories),cULus,RoHS
stopień ochrony IP65,IP67
Ilość przewodów 3-stykowy
Typ otwarte końce kabli
Szerokość rowka Rowek teowy 4 mm
Dla serii PRA,SSI,GSU,RTC,CKP,GPC,MSC,MSN,RCM,CVI
Wybór innego wariantu

Na zamówienieW magazyniewDni

Cena katalogowa

Szt.
W przypadku tego artykułu zaokrągla się do jednostki dostawy @unit@.

Czujnik, Seria ST4

Dane techniczne

Tabella Zoom
dla Rodzaj zestyku Długość kabla Napięcie robocze DC min. / maks. Spadek napięcia U przy Imax Prąd zestyku DC, max. Prąd zestyku AC, max. Moc przyłączalna Wersja Numer materiałowy
L
00129798_1.gif
00129798_1.gif
00129768.gif
00129768.gif
00129767.gif
00129767.gif

Informacje Techniczne

Rozmiary