|

Czujnik, Seria ST4

  • Rowek teowy 4 mm
  • z kablem
  • otwarte końce kabli, 3-stykowy
  • Certyfikacja UL
  • Reed elektroniczny PNP elektroniczny NPN
  • Montaż bezpośredni dla serii PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
  • Montaż pośredni dla serii MNI, CSL-RD, ICM
Czujnik, Seria ST4
Certyfikaty  UL (Underwriters Laboratories) cULus RoHS
Temperatura otoczenia min./max.  -30 ... 80 °C
stopień ochrony  IP65, IP67
Dokładność punktu przełączenia  ±0,1 mT
Napięcie robocze DC min. / maks.  Patrz tabela u dołu
Logika sterowania  NO (zestyk zwierny)
Wskazanie  LED
Wskaźnik stanu z diodą LED  Żółty
Wytrzymałość na drgania  10 - 55 Hz, 1 mm
Wytrzymałość na uderzenia  30 g / 11 ms
Długość kabla L  3 5 m
śruba mocująca  Połączenie: szczelina i gniazdo sześciokątne
Wybierz wariant produktu

Czujnik, Seria ST4

Dane techniczne

Tabella Zoom
dla Rodzaj zestyku Długość kabla Napięcie robocze DC min. / maks. Spadek napięcia U przy Imax Prąd zestyku DC, max. Prąd zestyku AC, max. Moc przyłączalna Wersja Numer materiałowy
L
00129798_1.gif
00129798_1.gif
00129768.gif
00129768.gif
00129767.gif
00129767.gif

Informacje Techniczne

Rozmiary