|

Cylinder z prętem montażowym

Cylinder z prętem montażowym

Shop
  • Wg normy ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Skok maks.: 2850 mm
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, ATEX, wersja żarowytrzymała, odporna na niskie temperatury, korozję, o małym tarciu, zabezpieczona przed skręceniem, modułowy system uszczelniający, z mieszkiem sprężystym do ochrony tłoczyska
  • Wg normy ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Skok maks.: 2700 mm
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, ATEX, wersja żarowytrzymała, odporna na niskie temperatury, modułowy system uszczelniający, z mieszkiem sprężystym do ochrony tłoczyska
  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Skok maks.: 1500 mm
  • Do wysokich częstotliwości skoku i zastosowań cięgnowych
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, wersja żarowytrzymała
  • Wg NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Skok maks.: 2300 mm
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Opcjonalnie: tłoczysko przelotowe, wersja żarowytrzymała