|

Cewka, Seria CO1

  • Z łącznikiem wtykowym zaworu
  • Szerokość cewki 30 mm
  • Pobór mocy DC 2.1 W
  • Moc trzymania AC 4-4.1 VA
  • Moc włączeniowa AC 4-4.1 VA
  • ATEX
Cewka, Seria CO1
Q12.gif
Certyfikaty  ATEX
Kategoria ATEX G  II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
Kategoria ATEX D  II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
Temperatura otoczenia min./max.  -10 ... 50 °C
stopień ochrony  IP65
Czas włączenia ED  100 %
Współczynnik zgodności  13
Ciężar  Patrz tabela u dołu
Wybierz wariant produktu

Cewka, Seria CO1

Dane techniczne

Tabella Zoom
Napięcie
robocze
modułu
Napięcie
robocze
modułu
Napięcie
robocze
modułu
Tolerancja napięcia Tolerancja napięcia Tolerancja napięcia Pobór mocy Moc trzymania Moc włączeniowa Ciężar Numer materiałowy
DC AC 50 Hz AC 60 Hz DC AC 50 Hz AC 60 Hz DC AC 50 Hz AC 50 Hz

Rozmiary