|

Systemu zaworów, seria AV03

  • Konfigurowalne systemy zaworów, Wtyczka wielostykowa, Magistrala polowa, IO-Link, AV03/AV05, opcjonalnie wg ATEX
Systemu zaworów, seria AV03
Położenie montażowe  Dowolny
Ciśnienie robocze min/max  -0,95 ... 10 bar
Ciśnienie sterujące min./max.  3 ... 8 bar
Temperatura otoczenia min./max.  -10 ... 60 °C
Temperatura medium min./maks.  -10 ... 60 °C
Medium  Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek  40 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  0 ... 5 mg/m³
Przepływ znamionowy Qn  300 l/min
Ilość pozycji zaworowych max.  64
stopień ochrony Z przyłączem  IP65
Napięcie robocze DC  24 V
Tolerancja napięcia DC  -10% / +10%
Ten produkt można konfigurować. Należy użyć naszego konfiguratora internetowego lub skontaktować się z najbliższym centrum dystrybucyjnym AVENTICS.

Systemu zaworów, seria AV03

Przegląd wariantów

Przegląd wariantów

Informacje Techniczne

Rozmiary