|

Vedlikeholdsenheter og komponenten

Vedlikeholdsenheter og komponenten

Shop
  • Qn maks. 1 000 l/min
  • G 1/4
  • Bredde 43 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i kunststoff
  • Qn maks. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Bredde 52 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i kunststoff
  • Qn maks. 5 200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Bredde 63 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i kunststoff
  • Qn maks. 14 500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Bredde 85 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i kunststoff
  • Qn maks. 2060 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Bredde 50
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Material Hus: Aluminium
  • Qn maks. 7000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Bredde 66 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Material Hus: Aluminium
  • Qn maks. 11500 l/min
  • G 1/2 ... G 1
  • Bredde 90 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Material Hus: Aluminium
  • Qn maks. 1 000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Bredde 40 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i metall
  • Qn maks. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Bredde 48 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i metall
  • Qn maks. 6 900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Bredde 70 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i metall
  • Qn maks. 15 000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Bredde 100 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i metall
  • Qn maks. 3 200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Bredde 66 mm ... 93 mm
  • Moduler som kan settes sammen til blokker
  • Hus i metall
Qn = 1400 – 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Membranventil
  • Patron
  • Patron med aluminium-grunndel
  • Qn maks. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Bredde 58 – [82 mm]
  • Hus i metall
  • Presisjons-trykkreguleringsventil rund
  • Qn maks. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Bredde 50 – [58 mm]
  • Hus i kunststoff
  • Presisjons-trykkreguleringsventil kvadratisk
  • Qn maks. 3 000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Bredde 36 mm ... 64 mm
  • Hus i rustfritt stål
  • korrosjonsbestandig
  • syrebestandig
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn maks. 50 000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Bredde 43 mm ... 160 mm