|

Ventilsystem, serie TC08

  • Konfigurerbare ventilsystemer
Ventilsystem, serie TC08
Blokkeringsprinsipp  Skiveprinsipp
Driftstrykk min./maks.  -0,9 ... 10 bar
Kontrolltrykk min./maks.  2,5 ... 10 bar
Omgivelsestemperatur min./maks.  -10 ... 50 °C
Medietemperatur min./maks.  -10 ... 50 °C
Medium  Trykkluft
Maks. partikkelstørrelse  5 µm
Trykkluftens oljeinnhold  0 ... 5 mg/m³
Nominell gjennomstrømning Qn  800 l/min
Antall ventilplasser maks.  12
Protection class med tilkobling  IP65
Spenningstoleranse DC  -10% / +10%
Spenningstoleranse AC 50 Hz  -10% / +10%
Spenningstoleranse AC 60 Hz  -10% / +10%
  Et eksempel på konfigurasjonen er illustrert. Det leverte produktet kan derfor avvirke fra illustrasjonen.
Dette produktet kan konfigureres. Bruk vår Internett-konfigurator eller ta kontakt med ditt nærmeste AVENTICS-distribusjonssenter.

Ventilsystem, serie TC08

Variantoversikt

Variantoversikt

Teknisk informasjon

Dimensjoner